Die Aufrechterhaltung der Integrität von Rohrleitungen und Betriebsabläufen ist ein Hauptanliegen, und Einblicke in Risiken der Durchflusssicherheit zu gewinnen, kann manchmal schwierig sein. Je mehr Datenpunkte zur Unterstützung der Durchflusssicherheitsbemühungen verfügbar sind, desto besser. Mit dem Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät können Sie sich auf ein Gerät verlassen, das mechanisch auch für besonders saure Umgebungen geeignet ist. Zusätzlich liefert das Messgerät Daten zu Wachs- oder Kalkablagerungen. In Abstimmung mit dem Roxar Mehrphasen-Salzgehaltssystem und dem Roxar Akustischen Sandmonitor werden Erkenntnisse über Änderungen der Wasserleitfähigkeit bzw. der Sandproduktionsraten gewonnen.
Die Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmesssysteme (MPFM) charakterisieren Durchflussprofile genau und stellen wichtige Informationen bzgl. der Produktionsmöglichkeiten eines Bohrlochs. Die Signalverarbeitung und Feldelektronik dieses fortschrittlichen Messgeräts bauen auf einer skalierbaren Technologieplattform auf und ermöglichen empfindliche Messungen und eine umfassende Abbildung des Durchflussprofils. Dieses modulare Messsystem eignet sich zur Verbesserung der Produktionsoptimierung, der Durchflusssicherheit und der Bohrlochprüfung und erfüllt zugleich alle Feldvoraussetungen und Kostenerfordernisse.
Das Roxar-Mehrphasen-Salinitätssystem bietet empfindliche Echtzeitmessungen der Leitfähigkeit und des Salzgehalts von produziertem Wasser in mehrphasigen Produktionsbohrungen. Zusammen mit dem Roxar-Mehrphasenmesssystem ermöglicht es dem Bediener, unabhängige Mehrphasenmessungen zu erhalten, sofortige Abhilfemaßnahmen zur Verbesserung der Durchflusssicherung (Korrosions-, Erosions- und Skaleninhibitoren optimieren), Minimierung der Wasserzufuhr und Maximierung der Öl-und Gasproduktion zu ergreifen.
Der Roxar SAM Acoustic Sand Monitor ist ein berührungsloser Sensor, der Echtzeitinformationen zu mitgefördertem Sand liefert, die die Steigerung der Förderraten von Erdöl und Erdgas ermöglichen und weniger Topside-Erosion verursachen. Das Referenzinstrument basiert auf akustischer Technologie und proprietären Algorithmen, die Geräusche der Sandpartikel in aussagekräftige Daten umwandeln. Der Roxar SAM liefert eine sofortige Reaktion auf mitgeförderten Sand, die die Anpassung des Förderflusses, die Überwachung der Effizienz des Sandabscheiders sowie andere Upstream-Anwendungen sowohl Onshore als auch Offshore ermöglicht. Die Daten des Referenzinstruments können in Verbindung mit Roxar SandLog und/oder Permasense Systemen zur Korrosions- und Erosionsüberwachung weiter verbessert werden.
Das Erzielen des ersten Öls und des ersten Durchflusses ist herausfordernd. Die FIRST-FLOW TM Liefersicherheit stellt eine 100-prozentige Funktionalität der Unterwasserausrüstung bei der Inbetriebsetzung sicher, reduziert das Risiko von Verzögerungen und minimiert Kommunikationsproblemen, die zu kostspieligen Stillstandszeiten führen.