Die weltweite Nachfrage nach nachhaltiger Energie und der Wunsch nach einer Senkung der Emissionen beschleunigt den Übergang von fossilen zu CO2-neutralen Energieträgern. Um Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, mischen Versorgungsunternehmen ihrem Erdgas in den Rohrleitungen Wasserstoff bei, da Wasserstoff sauber verbrennt. In einer Mischanlage für Wasserstoff wird reines Wasserstoffgas durch ein Injaktionsverfahren dem Erdgas beigemischt. Der Energiegehalt des Gasgemisches kann sich je nach Menge und Reinheit des zugeführten Wasserstoffgases ändern. Die Messung der Wasserstoffbeimischung ist daher ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung eines konsistenten Energiegehalts für nachgelagerte Anwender. Micro Motion ELITE Coriolis-Durchflussmessgeräte sorgen für eine hohe Massengenauigkeit der in die Rohrleitung injizierten Wasserstoffmengen, während ein System zur Messung der Wasserstoffreinheit sowie ein Reinheitsanalysator den Energiegehalt des Gases bestimmen. Micro Motion ELITE Coriolis-Durchflussmessgeräte werden erfolgreich in der fiskalischen Wasserstoffmessung eingesetzt und finden sich in vielen Anwendungen für den eichamtlichen Verkehr von Wasserstoff, z. B. beim Beimischen zu Erdgas.