Die Herstellung von Nass- sowie Trockenfutter beginnt mit dem Mahlen, Mischen und Vorkochen. Zunächst werden die rohen Zutaten, wie Fleisch und Fleischnebenprodukte, mithilfe einer Reihe von Schrauben auf die gewünschte Größe für das Kochen zerkleinert. Danach wird das Produkt zuerst durch Mischer geleitet und dann sorgfältig in die richtigen Portionen für den Kocher eingeteilt. Das Produkt wird dann auf hohe Temperaturen erhitzt, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Während des Vorkochens wird oft Cholinchlorid in das Fleisch injiziert, was den Stoffwechsel und das Zellwachstum der Heimtiere begünstigt.
Fortschrittliche Messlösungen können bei allen Mahl-, Misch- und Kochprozessen eingesetzt werden, um eine genaue Dosierung und Messung teurer Zutaten zu gewährleisten.
Mit ihren unübertroffenen Durchfluss- und Dichtemessungen für Flüssigkeiten, Gase und Mehrphasenströmungen sind die ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte so konzipiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue und reproduzierbare Durchflussmessungen liefern.
Der berührungslose Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer verfügt über ein vielseitiges FMCW-Radar und ist dank Smart Echo Supervision™ Technologie für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in zahlreichen Branchen geeignet, auch in der chemischen Industrie. Intelligente Funktionen sparen Zeit, maximieren die Effizienz und sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Sie vereinfachen die Inbetriebnahme, den Betrieb und das Testen. Intelligente Diagnosefunktionen helfen Ihnen bei der proaktiven Planung von Wartungsarbeiten, wobei die optionale Bluetooth®-Verbindung eine bequeme Konfiguration und Wartung ermöglicht. Von der Messwarte aus kann in geplanten Intervallen und ohne Prozessunterbrechungen jederzeit eine manuelle oder automatische Überprüfung durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen mit Onboard-Funktionalitäten aus der Ferne oder vor Ort durch. NAMUR-typgeprüft und drittzertifiziert nach IEC61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.
Die präzisen Fit-and-Forget-Messgeräte für Niederfrequenz der H-Serie mit einem kompakten, entleerbaren und reinigbaren Design sind ideal für hygienische Anwendungen bei der Prozesssteuerung. Zuverlässige Leistung unter extremen Prozessbedingungen, auch bei eingeschlossenem Gas.