Messgeräte zum Bleichen bei der Speiseölherstellung

Während des Bleichvorgangs die gewünschte Ölfarbe erreichen.
Messgeräte zum Bleichen bei der Speiseölherstellung

Überwachung kritischer Prozesskontrollpunkte der Speiseölbleichung

Falls nach dem ätzenden Raffinationsverfahren eine weitere Farbentfernung erwünscht ist, kann das Öl mit einer Kombination von Bleichmitteln behandelt werden. Beim Bleichen wird das Adsorptionsmittel mit dem Öl gemischt und 10-30 Minuten lang geschüttelt. Das Öl wird im Allgemeinen auf 900 bis 1.200 ºC erhitzt und der Prozess findet unter leichtem Vakuum statt, um Sauerstoff auszuschließen. Bleicherden werden entweder direkt oder durch Vormischen mit einer kleinen Menge Öl gemischt, um einen Schlamm zu bilden. Nachdem die Adsorptionsprozesse ein Gleichgewicht erreicht haben, wird die Erde durch selbstreinigende Filter herausgefiltert. Der Filterprozess hilft auch, verbleibende Seife, Spurenmetalle, Phosphatide und Schwefelverbindungen zu entfernen.

Fortschrittliche Messlösungen werden während des Bleichprozesses eingesetzt, um Speiseölherstellern das Erreichen ihrer Produktionsziele bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Produktqualität zu helfen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überwachung kritischer Prozesskontrollpunkte der Speiseölbleichung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.