Da die Schifffahrtsindustrie zu alternativen Kraftstoffen übergeht, ist ein präzises Kraftstoffmanagement von entscheidender Bedeutung, um Emissionen zu reduzieren und einen umweltfreundlicheren Betrieb zu fördern. Neue Schiffskraftstoffe bringen einzigartige Herausforderungen beim Bunkern, bei der Lagerung und beim Verbrauch mit sich, und erfordern fortschrittliche Technologien, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Messlösungen für alternative Kraftstoffe müssen präzise Echtzeitdaten über Kraftstoffqualität, Menge und Sicherheit zur Verfügung stellen. Emerson hat eine Vielzahl von Messlösungen für alternative Kraftstoffe entwickelt, mit denen Sie Ihre Herausforderungen unabhängig davon bewältigen, ob Sie eigenständige Instrumente, alle Instrumente an einem gemeinsamen Flansch zur Reduzierung der Komplexität oder eine Systemlösung benötigen. Unsere fortschrittlichen Systeme integrieren Instrumente, die wichtige Kraftstoffparameter präzise messen, steuern und überwachen, um eine umfassende Kraftstoffmessung und -verwaltung zu ermöglichen. Zusammen sorgen diese Komponenten für eine integrierte Lösung, die Ihre Sicherheit gewährleistet und Ihren Schiffsbetrieb effizienter macht.
Um Emissionsvorschriften zu erfüllen, gehen viele Schiffe dazu über, Flüssigerdgas (LNG) oder Flüssiggas (LPG) als primäre Kraftstoffquelle zu verwenden, weil diese geringere Schwefelemissionen erzeugen. Es ist jedoch schwierig, einen Lieferanten für die Schifffahrt zu finden, der eine Komplettlösung für Füllstands-, Druck- und Temperaturmessgeräte anbietet, die auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Komplettlösung mit mehreren Instrumenten und einem Flansch kann so konfiguriert werden, dass sie den Anforderungen zukünftiger Kraftstofftankanwendungen entspricht und einen sicheren und konformen Betrieb gewährleistet.
Mit dem Rosemount TGU 68 Tank Radar-Messsystem können Sie sich darauf verlassen, dass Sie eine genaue und zuverlässige Messung erhalten, die Sie unter schwierigsten Bedingungen im Tank und an Deck einsatzbereit hält. Dieses 26-GHz-FMCW-Radar-Messsystem ist robust und vorbereitet für optionale redundante Füllstandsmessungen oder unabhängige Hoch- und/oder Überfüllalarm-Messungen. Selbst unter schwierigen Bedingungen, wenn es besonders auf Genauigkeit ankommt, erhalten Sie die Leistung und Zuverlässigkeit, die 30 Jahre Erfahrung auf See mit sich bringen.
Mit ihren unübertroffenen Durchfluss- und Dichtemessungen für Flüssigkeiten, Gase und Mehrphasenströmungen sind die ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte so konzipiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue und reproduzierbare Durchflussmessungen liefern.
Kontinuierlicher Betrieb ist der Schlüssel für den Langzeiterfolg Ihres Schiffes. Mit der Aperio-Software erhalten Sie von einer zentralen Stelle aus einen Überblick über das System Ihres Schiffes, was Ihre Fähigkeit zu planen, steuern und zu überwachen sowie Ihre Reaktion auf Alarme verbessert. Sie wurde für die Verwaltung einer Vielzahl separater Systeme zur Tanküberwachung, Ventil- und Pumpensteuerung, für das Kraftstoffmanagement und die Alarmerfassung konzipiert. Die Aperio Software ist dank individueller Anpassungsmöglichkeiten äußerst skalierbar und flexibel und somit für die meisten Aufgabenkombinationen in fast allen Schiffsgrößen geeignet.