Im Bergbaubetrieb ist der Vorbrecher für die Verarbeitung einer Reihe von Hartgesteinserzen von entscheidender Bedeutung. Die Optimierung der Leistung kann jedoch schwierig sein. Messinstrumente bieten Echtzeit-Einblicke und -Datenanalysen, die es dem Bediener ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Messinstrumentierung bietet auch Möglichkeiten zur Automatisierung. Überwachungsparameter wie die Entnahme und Vorschubrate des Motors ermöglichen es dem Bediener, notwendige Anpassungen vorzunehmen, die Brecherleistung zu verbessern und geplante Ausfallzeiten zu optimieren. Messgeräte verbessern auch die Sicherheit, indem sie potenzielle Risiken erkennen, und sie begünstigen die Einhaltung von Umweltvorschriften, indem sie den Wasserverbrauch zur Staubunterdrückung nachverfolgen. Darüber hinaus fördern sie ökologische Nachhaltigkeit, indem sie Datenanalysen durchführen, um Ineffizienzen zu minimieren. Arbeiten Sie mit Emerson zusammen, um modernste Messlösungen zu erhalten, die optimale Leistung im Bergbaubetrieb ermöglichen. Heben Sie Ihre Betriebsabläufe auf ein höheres Niveau an Effizienz, Genauigkeit und Produktivität.
Rosemount 8750 Magnetisch-induktive Durchflussmesssystemsensoren in Flanschbauweise bieten eine langfristige, zuverlässige Leistung, sogar in den schwierigsten Anwendungen. Die vollständig verschweißte Konstruktion bietet eine hermetische Abdichtung, die gegen Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen schützt. Das absolut dichte Gehäuse gewährleistet die Zuverlässigkeit des Messrohrs, da alle internen Komponenten sowie die Verkabelung selbst unter rauesten Umgebungsbedingungen geschützt sind. Eine abnehmbare und austauschbare Klemmleiste ermöglicht eine einfache Reparatur vor Ort, ohne dass der gesamte Zähler ausgetauscht werden muss.
Der Rosemount 648 Wireless Temperaturmessumformer bietet erstklassige kabellose Genauigkeit und Stabilität bei der Prozessüberwachung. Dieser langlebige Messumformer ist mit einem Zweikammergehäuse für höchste Zuverlässigkeit im Feld ausgestattet. In Kombination mit der Rosemount X-well™-Technologie und dem Rosemount 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme kann dieser Messumformer eine genaue Messung der Prozesstemperatur über einen Wärmeleitfähigkeitsalgorithmus im Messumformer liefern, wodurch der Einsatz eines Schutzrohres oder ein Eindringen in den Prozess entfällt.