Da weltweit nach saubereren Energiequellen gesucht wird, steigt die Nachfrage nach Wasserstoff weiter an. Wasserstoff und Sauerstoff werden bei der Produktion von grünem Wasserstoff nach den Elektrolyseuren vom Wasser getrennt. Der Füllstand vom Sauerstoffabscheider und Wasserstoffabscheider muss kontrolliert werden, um eine Überfüllung zu vermeiden. Die Abscheider müssen auch verhindern, dass Wasserstoff und Sauerstoff in das Wassersystem gelangen. Betreiber benötigen eine Lösung für die Füllstandsmessung wie den Rosemount 5300 Radar-Füllstandsmessumformer Geführte Mikrowelle, der zuverlässige Messungen und einen sicheren Betrieb des Abscheidungsprozesses gewährleistet. Der Rosemount 5300 Radar-Füllstandsmessumformer mit geführter Mikrowelle ist eine ideale Lösung für die Überwachung des Abscheiderfüllstands, um eine zuverlässige und sichere Wasserstoffproduktion sicherzustellen.