Slop-Ölbehälter enthalten eine Mischung aus schmutzigen Kohlenwasserstoffen und Wasser. Das Wasser wird in der Regel zu einer Abwasseranlage geleitet und das Öl kann oft als Ausgangsmaterial oder Produkt in der Anlage wiederverwendet werden. Es sind vermutlich Ablagerungen und klebrige Materialien vorhanden und Dichte sowie andere Eigenschaften der Flüssigkeiten können variieren. Um die Höhe der Trennschicht messen zu können, wird eine geführte Mikrowelle empfohlen, die über Schalter mit Schwinggabeln zur Überfüllsicherung und Trockenlaufsicherung für Pumpen verfügt.
Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzwertschalter ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung und ist einfach zu installieren. Die von Drittparteien durchgeführte Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen macht ihn für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse: Die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.