Füllstandsmesstechnologie ist für Rückströmungstrommeln bei Destillationsprozessen unerlässlich. Die Rückströmung ist der Anteil des flüssigen Kopfprodukts aus einer Destillationskolonne, der in den oberen Teil der Kolonne zurückgeführt wird und für die Kühlung und Kondensation der aufströmenden Dämpfe sorgt. Dieser Vorgang steigert die Trenneffizienz. Die Technologie mit geführter Mikrowelle sorgt für präzise Füllstandsmessungen, die sicherstellen, dass die richtige Flüssigkeitsmenge zurückgeführt wird, wodurch Probleme wie schlechte Trennung oder Überflutung verhindert werden. Füllstandsmesskammern wie die Rosemount 9935 helfen, wenn die Messung isoliert werden muss. Füllstandsgrenzwertschalter helfen bei der Überwachung auf Medienansammlungen.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.
Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Füllstandsdetektor mit Schwinggabel, der in Anwendungen für Überfüllungsschutz, Hoch- und Tiefstandsalarme sowie Pumpenschutz zum Einsatz kommt. Der Rosemount 2140 sorgt für zuverlässige Füllstandserfassung aller Flüssigkeiten und Sedimente. Er ermöglicht einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Sicherheitsprüffunktion, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und dazu beiträgt, die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal zu erhöhen. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL 2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.
Das Rosemount 9935 Bypass-Bezugsgefäß für Füllstandsmessungen wurde von Experten entwickelt und für die externe Montage von Rosemount Prozess-Füllstandsmessgeräten an einen Behälter optimiert. Es stellt eine fortschrittliche Komplettlösung für Füllstandsmessungen zur Verfügung. Rosemount 9935 Bezugsgefäße sind das Ergebnis von mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Bezugsgefäßen, die auch als Kammern oder Bypass-Bezugsgefäße bezeichnet werden - in Übereinstimmung mit internationalen Vorschriften. Sie werden global qualitätsgesichert und entsprechen ASME B31.3 für Prozessleitungen; ASME B31.1 für Prozessleitungen ist ebenfalls lieferbar.