Absorptionskolonnen und Stripper oder Gaswäscher sollen die Kosten durch die Wiederverwendung von Absorptionsflüssigkeiten minimieren, was manchmal die Entfernung gelöster Gase aus Flüssigkeiten beinhaltet. Mit ihrer Hilfe werden Kohlenwasserstoffe und Wasser in unterschiedlichen Druck- und Temperaturbereichen verarbeitet. Daher rühren auch die Herausforderungen durch sich ändernden Medieneigenschaften.
Die Rosemount Füllstandsmesstechnologie gewährleistet in dieser Anwendung zuverlässige Füllstandsmessungen und löst diese Herausforderungen effektiv.
Das Rosemount 9935 Bypass-Bezugsgefäß für Füllstandsmessungen wurde von Experten entwickelt und für die externe Montage von Rosemount Prozess-Füllstandsmessgeräten an einen Behälter optimiert. Es stellt eine fortschrittliche Komplettlösung für Füllstandsmessungen zur Verfügung. Rosemount 9935 Bezugsgefäße sind das Ergebnis von mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Bezugsgefäßen, die auch als Kammern oder Bypass-Bezugsgefäße bezeichnet werden - in Übereinstimmung mit internationalen Vorschriften. Sie werden global qualitätsgesichert und entsprechen ASME B31.3 für Prozessleitungen; ASME B31.1 für Prozessleitungen ist ebenfalls lieferbar.
Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Füllstandsdetektor mit Schwinggabel, der in Anwendungen für Überfüllungsschutz, Hoch- und Tiefstandsalarme sowie Pumpenschutz zu Einsatz kommt. Der Rosemount 2140 sorgt für zuverlässige Füllstanderfassung für alle Flüssigkeiten und Sedimente. Er ermöglicht einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Sicherheitsprüffunktion, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und dazu beiträgt, die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal zu erhöhen. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.
Geeignet für die Direktmontage oder den Einsatz in einer Tuned-System™ Baugruppe zur Optimierung der Leistungsmerkmale, die gegenüber herkömmlichen Installationen die Temperatureinwirkungen auf das Messsystem um 10–20 % reduziert und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessert. Integrierte Diagnosefunktionen erkennen Probleme mit dem elektrischen Messkreis und alarmieren Sie bei Korrosion, Wasser im Gehäuse und instabiler Spannungsversorgung. Verfügbar mit grafischem, hintergrundbeleuchtetem Display, Bluetooth® Konnektivität, Füllstandskonfiguration sowie erweiterten Softwarefunktionen für den schnelleren Zugriff auf die von Ihnen benötigten Daten.