Während der Großteil des gemahlenen Talkprodukts zu einem feinen Pulver zerkleinert wird, kann ein Teil des Materials pelletiert werden, um bestimmte Anwendungsspezifikationen zu erfüllen. Talk wird mit Wasser gemischt, um eine dicke Paste zu bilden. Die Paste wird dann in Pellets gepresst, getrocknet und in Behältern gelagert. Gelagerte Talkpellets haben eine unebene Oberfläche und erzeugen außerdem etwas Staub, was eine zuverlässige Bestandsmessung zu einer Herausforderung macht. Die Installation zuverlässiger Füllstandsgrenzschalter unterstützt die Steuerung der Entleerungs- und Befüllzyklen.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, keine erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.