Ein Sumpf ist ein Behälter, der sich an einem niedrigen Ort oder unterhalb des Hauptgeräts befindet und flüssige Abfälle und übergelaufene Flüssigkeiten wie Altöl, Kondensat, Chemikalien oder Wasser aufsammelt und zur Wiederaufbereitung oder Entsorgung aufbewahrt. Behandeltes Abwasser und gesammeltes Regenwasser werden in offenen Sümpfen gelagert. Sümpfe werden auch verwendet, um Abfallprodukte zu sammeln. Sie werden häufig unterirdisch platziert, um das Befüllen und die Isolierung zu erleichtern, insbesondere wenn sie sich an Standorten mit extremen Klimabedingungen befinden. Der Sumpf ist oft nur mit Top-Down-Messtechnik zugänglich. Wenn auch die Trennschicht gemessen werden soll, wird eine Technologie mit geführter Mikrowelle - wie der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer - als Lösung empfohlen. Für abgelegene Standorte ohne Kabelinfrastruktur ermöglicht Wireless-Radartechnologie mit geführter Mikrowelle, wie der Rosemount™ 3308 Füllstandsmessumformer, eine effiziente und genaue Füllstandsregelung und Datenerfassung. Wenn eine berührungslose Lösung bevorzugt wird, ist der Rosemount 3408™ Füllstandsmessumformer eine gute Alternative.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.