Weizenkeime, genauso wie Kleie, sind ein Nebenprodukt beim Weizenmahlen und dienen als Zusatzstoff für unterschiedliche Backwaren. Nach dem Mahlverfahren und vor der Auslieferung werden sie in Silos gelagert. Weizenkeime werden als Masseware verkauft und versendet. Mehlhersteller müssen den im Silo verbleibenden Bestand aktiv überwachen, um sicherzustellen, dass die Verpackungs- und Lieferpläne erfüllt werden können. Die Installation zusätzlicher Füllstandsgrenzschalter verhindert ein Überfüllen, das zu Überfüllungen führen kann.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.