Zucker ist ein wichtiger Bestandteil bei der Produktion von Zerealien und wird in Silos gelagert, bevor er dem Getreide zugeführt wird. Zucker- und Zuckerstaub neigen zu Ablagerungen und Gewölbebildung. Außerdem stellt die klebrige Beschaffenheit der Materialien eine Herausforderung für die Füllstandsmessung dar, da sie auch dann funktionieren muss, wenn benetzte Teile beschichtet werden. Diese Materialeigenschaften machen die kontinuierliche und genaue Bewertung des Zuckerbestands besonders schwierig.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist ideal für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegen Prozessbedingungen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Der Messumformer ist robust konstruiert und bietet leistungsstarke integrierte Diagnosefunktionen, die es Ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Anlage.