Bei der Kernölproduktion werden durch den Bleichschritt Pigmente, Oxidationsprodukte und Spuren von Verunreinigungen entfernt. Am häufigsten wird Bleicherde verwendet, einige Öle können jedoch auch andere Komponenten wie Aktivkohle, Kieselgur, Trisyl (kleine Glasperlen) oder Reiskörner enthalten. Das Bleichmittel wird mit dem Öl gemischt, um eine Aufschlämmung zu erzeugen, der einen Absorptionsreinigungsprozess bewirkt. Bleichmittel sind, wie frische Bleicherde, feine Pulver, die in der Regel sehr staubig sind. Eine genaue Messung stellt sicher, dass ein ausreichender Vorrat an Bleichmittel für die Ölveredelung zur Verfügung steht, um Prozessunterbrechungen zu vermeiden.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, keine erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.