Geröstete Bohnen werden gemahlen und zum Verkauf verpackt oder zu konzentriertem Flüssigkaffee weiterverarbeitet, um getrockneten Instantkaffee herzustellen. In größeren Silos ist die zuverlässige Überwachung des Füllstands von gemahlenem Kaffee von entscheidender Bedeutung, um eine ausreichende Versorgung der Produktion oder Verpackung sicherzustellen. Die Materialfüllstände können sich schnell ändern, wenn Silos entleert und wieder aufgefüllt werden, was eine reaktionsschnelle und kontinuierliche Füllstandsmessung schwierig macht.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.