Das Kaligranulat-Endprodukt wird zu Lagerhäusern/Großsilos auf dem Anlagengelände transportiert, um unterschiedliche Größen von Kaliprodukten separat zu lagern. Kaligranulat wird durch Kompaktierung des fein gemahlenen Materials gebildet und hat eine sehr regelmäßige Größe und Form. Das Kaligranulat wird in großen Kuppeln gelagert, die einen Durchmesser von bis zu 50 m (165 ft) aufweisen können. Dies macht genaue Messungen des Inhalts der Kuppel sehr schwierig. Der Mangel an zuverlässigen Messwerten wirkt sich auf die Möglichkeiten der Betreiber zur Bestandsführung und -kontrolle aus.