Die Handhabung wasserfreier Ammoniaktanks ist aufgrund der korrosiven Natur und des Vorhandenseins starker Dämpfe sowohl aus Gründen der Gesundheit des Personals als auch aus Prozesssicherheitsgründen mit hohen Risiken verbunden. Wässriges Ammoniak, auch Ammoniumhydroxid genannt, ist eine gängige Handelsform von Ammoniak. Mit einem niedrigeren Ammoniakgehalt als 25% ist das Risiko geringer, aber eine sichere und genaue Füllstandsmessung ist immer noch sehr wichtig. Für die Messung von wässrigem Ammoniak wird die Installation berührungslosem Radar als lösungsfreie Lösung empfohlen.