Bei der Getreideproduktion werden je nach Rezept Gewürze und Aromen benötigt, die mit dem Getreide vermischt werden. Die Gesamtmengen sind klein, aber zur Vermeidung von Prozessunterbrechungen ist eine ausreichende Versorgung erforderlich. Diese Inhaltsstoffe haben oft kleinere Produktionssilos und -behälter, aber die Materialien können leicht und staubig sein, was zu Herausforderungen bei der Erreichung präziser Messungen beitragen kann.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist ideal für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegen Prozessbedingungen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Der Messumformer ist robust konstruiert und bietet leistungsstarke integrierte Diagnosefunktionen, die es Ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Anlage.