Für die Whiskyherstellung wird Malzkorn verwendet, das im Mälzungsprozess zum Aufweichen der Spelzen vor dem Trocknen in Wasser eingeweicht wird. Die Füllstandsmessung ist wichtig, um den Malzvorrat zu überwachen, damit die Mühle kontinuierlich aufgefüllt werden kann.