Der Inhalt des Flugaschetrichters wird pneumatisch zu einem Flugaschesilo gefördert. Der Siloinhalt wird auf Lkw geladen, die ihn dann zur Nutzung in anderen Anwendungen weitertransportieren. Flugasche, die durch die Verbrennung von Kohle entsteht, erzeugt eine sehr staubige Umgebung und neigt dazu, sich im Siloinneren abzusetzen. Flugaschesilos sind normalerweise recht groß, damit ein kontinuierlicher Zufluss von den Trichtern gewährleistet ist. Die Dichte und die Dielektrizitätskonstante von Flugasche sind niedrig. Benutzer müssen die Menge der Flugasche im Innern des Silos permanent überwachen, damit er rechtzeitig geleert, gewartet und ggf. gereinigt werden kann.
Der berührungslose Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer verfügt über ein vielseitiges FMCW-Radar und ist dank Smart Echo Supervision™ Technologie für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in zahlreichen Branchen geeignet, auch in der chemischen Industrie. Intelligente Funktionen sparen Zeit, maximieren die Effizienz und sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Sie vereinfachen die Inbetriebnahme, den Betrieb und das Testen. Intelligente Diagnosefunktionen helfen Ihnen bei der proaktiven Planung von Wartungsarbeiten, wobei die optionale Bluetooth®-Verbindung eine bequeme Konfiguration und Wartung ermöglicht. Von der Messwarte aus kann in geplanten Intervallen und ohne Prozessunterbrechungen jederzeit eine manuelle oder automatische Überprüfung durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen mit Onboard-Funktionalitäten aus der Ferne oder vor Ort durch. NAMUR-typgeprüft und drittzertifiziert nach IEC61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. die einfache Installation, das Entfallen eines Kalibrierungsbedarfs und die Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.
Der Rosemount 2511 Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe eignet sich für feinkörnige und puderartige Medien in Lager- und Verarbeitungsbehältnissen. Die kostengünstige und robuste Technologie ermöglicht hohe Messempfindlichkeit und einfache Bedienung.