Gesiebtes Mehl, zusammen mit einer vorab bemessenen Menge Zucker, Hefe und Aromen wird einem industriellen Mischer mit temperaturkontrolliertem Wasser zugegeben, um Teig herzustellen. Das Teigmischen ist ein Prozess mit ständiger Bewegung, bei dem die Zusatzstoffe mit Wendeln gemischt und ein glattes, vermischtes Produkt hergestellt wird. Da bewegliche Messer zum Einsatz kommen, ist eine berührungslose Füllstandsmessung zwingend erforderlich.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, keine erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.