In Entsalzungsanwendungen ist die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Umweltsicherheit von größter Bedeutung. Bei diesem Verfahren werden Salze und Wasser aus dem Rohöl entfernt, um die Korrosion nachgeschalteter Geräte zu verhindern. Darüber hinaus ist die Vermeidung von Öl in Abwassersystemen sehr wichtig für den Umweltschutz. Angesichts des kontinuierlichen Betriebs und des uneinheitlichen Absetzens von Flüssigkeiten muss die Wassertrennschicht konstant überwacht werden.
Die Prozesse beinhalten Kohlenwasserstoffe oder Wasser, hohe Drücke sowie Temperaturschwankungen, und die sich ändernden Medieneigenschaften stellen eine fortlaufende Herausforderung dar. Die Füllstandsmesslösungen von Rosemount™ eignen sich hervorragend für diese Bedingungen. Unsere Messgeräte gewährleisten effiziente und genaue Leistung, da sie Dichteänderungen bewältigen, Ablagerungen erkennen und präzise Trennschichtmessungen ermöglichen. Dies bedeutet höhere Prozesseffizienz und Sicherheit sowie die Optimierung der gesamten Entsalzung.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.
Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Füllstandsdetektor mit Schwinggabel, der in Anwendungen für Überfüllungsschutz, Hoch- und Tiefstandsalarme sowie Pumpenschutz zu Einsatz kommt. Der Rosemount 2140 sorgt für zuverlässige Füllstanderfassung für alle Flüssigkeiten und Sedimente. Er ermöglicht einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Sicherheitsprüffunktion, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und dazu beiträgt, die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal zu erhöhen. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.