Getreide (Weizen, Mais, Reis usw.) wird zur Zerealienproduktion angeliefert und vor der Weiterverarbeitung in Silos gelagert. Die Lagerung des Getreides in großen Silos erschwert die genaue Messung des Bestands und somit die kontinuierliche Versorgung der Zerealienproduktion. Die Kenntnis der genauen Menge des in- und ausgehenden Getreides ist ebenfalls äußerst wichtig, um die korrekten Materialkosten zum Erfüllen der vierteljährlichen und jährlichen Berichtspflichten zu berechnen.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, keine erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.