Eine genaue Bestandskontrolle ist erforderlich, um einen ausreichenden Vorrat an Rohmaterialien zu gewährleisten und spezifische Produktionspläne einzuhalten. Vor der Verarbeitung zu verschiedenen Ölsorten werden Samen wie Sonnenblumen, Palmkerne, Disteln, Sojabohnen, Sesam und Raps oder Nüsse wie Erdnüsse, Mandeln und Walnüsse am Standort der Anlage gelagert, um kontinuierliche Produktionsprozesse zu ermöglichen. Die Größe der Silos, in denen diese Rohmaterialien gelagert werden, kann im Durchmesser von mehr als 15 m bis zu mehr als 40 m variieren. Für die Verfolgung und Steuerung der Produktionseffizienz ist es kritisch, die den Extraktionsmaschinen zugeführte Menge des Rohmaterials genau zu kennen. Ablagerungen an den Silowänden können die Qualität des Rohmaterials beeinträchtigen. Da die Temperatur im Inneren der Silos mit der Zeit ansteigt, besteht das Risiko, dass die Samen verbrennen und aneinander kleben, harte Klumpen bilden und sich nicht mehr verwenden lassen. Daher ist eine frühzeitige Kenntnis solcher Ablagerungsrisiken von größter Bedeutung.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist ideal für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegen Prozessbedingungen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Der Messumformer ist robust konstruiert und bietet leistungsstarke integrierte Diagnosefunktionen, die es Ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Anlage.