Füllstandsmessung für Radial-/Drehstaplersysteme in Metallerzbetrieben

Präzise Messung der von Radialstaplersystemen abgelagerten Materialmengen zur Optimierung der betrieblichen Reaktionsfähigkeit
Rosemount 5408_Radial und Drehstapler Systems_Metals und Bergbau

Verhindern von Stapelstörungen dank berührungsloser Radartechnologie

Radiale (rotierende) Staplersysteme legen das Material ab, während sich der Stapler langsam über einen bestimmten Bereich bewegt. Das Material kann in Lagerkuppeln oder offenen Behältern aufbewahrt werden, die sehr staubig werden können. Darüber hinaus sind die Ausrüstung und der mögliche Montageort für ein Gerät begrenzt und durch Vibrationen und Steinschlag gefährdet. Die Kombination aus der Bewegung des Staplers und der zunehmenden Höhe der Steinhaufen erfordert schnelle Reaktionen.

Füllstandsmessungen werden benötigt, um die Oberflächenhöhen zu messen und die operative Reaktionsfähigkeit zu optimieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verhindern von Stapelstörungen dank berührungsloser Radartechnologie
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.