Die Schiffsindustrie erlebt derzeit einen bedeutenden Wandel, der zu verstärktem Interesse an alternativen Kraftstoffen führt. Die Schifffahrt trägt erheblich zur Bilanz von Treibhausgasemissionen bei und macht ca. 2 bis 3 % der globalen CO2-Bilanz aus.
Infolgedessen ist es für die Branche unerlässlich geworden, sich mit den Auswirkungen auf die Umwelt auseinanderzusetzen und nach nachhaltigen Lösungen zu suchen. Durch die Umstellung auf neue Kraftstoffe sollen erhebliche Fortschritte bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und der Verringerung des ökologischen Fußabdrucks erzielt werden, um einen nachhaltigen und umweltfreundlicheren Betrieb zu ermöglichen.
Biokraftstoffe wie Fettsäure-Methylaster (FAME), BTL-Kraftstoffe (Biomass-to-liquid) und hydriertes Pflanzenöl (HVO) sind Beispiele für Kraftstoffe, die an Bord von Schiffen verwendet werden können. Zur alleinigen Verwendung oder als Zusatz.
Biokraftstoffe sind im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen etwas schwieriger zu messen. Die Radartechnologie ist perfekt für solche Messungen geeignet.