Raffinerien stehen oft vor der Herausforderung großer Ausfälle von rotierender Ausrüstung, die zu kostspieligen Stillstandszeiten oder Verlangsamungen führen können, welche mehrere Monate andauern. Die Zufuhr von Schmiermitteln aus Schmieröltanks ist von entscheidender Bedeutung, um die Reibung zwischen beweglichen Teilen zu minimieren, den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, Geräteausfälle zu verhindern und gleichzeitig die Wartungskosten zu senken. Unsere Füllstandsmessgeräte sind entscheidend dafür, dass immer eine gemäß den Empfehlungen der API-Norm 682 ausreichende Versorgung mit Schmieröl zur Verfügung steht.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.
Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzwertschalter ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung und ist einfach zu installieren. Aufgrund der von Drittparteien durchgeführten Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen ist er für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse: Die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.
Der Rosemount 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer ermöglicht automatische Füllstands- und Trennschichtmessungen an Stellen, die bisher nicht zugänglich waren. Durch die Automatisierung der Prozesse, die Sie zuvor nicht automatisieren konnten, können Kosteneinsparungen von bis zu 60 % erzielt werden. Der Rosemount 3308 bietet mehrere Vorteile – unter anderem einfache Installation ohne Verkabelung, Freiheit von Kalibrierung und Unempfindlichkeit gegenüber sich ändernden Prozessbedingungen. Sichtprüfungen gehören der Vergangenheit an – dank Fernzugriff auf Prozessdaten und erweiterten Diagnosemöglichkeiten für die prädiktive Wartung.