Nebenprodukte aus der Ölverarbeitung (Schrotmehl, Schoten, Lecithin, Maismehl, getrockneter Mais usw.) werden in Silos gelagert, bevor sie zu Düngemitteln, Futtermittel, Kosmetika und anderen Produkten weiterverarbeitet werden. Neben der kontinuierlichen Materialmessung im Silo besteht eine große Herausforderung darin, Materialablagerungen frühzeitig zu erkennen. Dies kann die Qualität des Produkts beeinträchtigen, da die Temperatur im Innern der Ablagerungen mit der Zeit ansteigt, die Nebenprodukte darin verbrennen, aneinander kleben, harte Klumpen bilden und sich nicht mehr verwenden lassen. Anlagenbetreiber müssen diesem Verlust begegnen, indem sie Ablagerungen frühzeitig erkennen. Durch Einblick in die Materialverteilung im Siloinneren in Echtzeit können Anwender ihre Wartungs- und Reinigungsarbeiten besser planen, bevor das Produkt beschädigt wird bzw. unerwartete Unterbrechungen im Produktionsverfahren auftreten.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist ideal für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegen Prozessbedingungen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Der Messumformer ist robust konstruiert und bietet leistungsstarke integrierte Diagnosefunktionen, die es Ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Anlage.