Füllstandmessung für die Lagerung von gebranntem Kalkstein bei der Verarbeitung von Metallerzen

Präzise Messung des Füllstands von gebranntem Kalkstein in Silos, um die Wartung und zeitnahe Reinigung zu optimieren sowie Abschaltungen zu vermeiden.
Füllstandmessung für die Lagerung von gebranntem Kalkstein bei der Verarbeitung von Metallerzen

Überwachung von Silofüllständen mit berührungsloser Radartechnologie

Gebrannter Kalkstein wird vor der Weiterverarbeitung in Silos gelagert. Er erzeugt während des Befüllungsvorgangs Staub und neigt dazu, sich an den Silowänden abzusetzen und Gewölbe sowie Ablagerungen zu bilden. Da es sich hierbei um kritisches Material für den Prozess handelt, muss der Benutzer den jeweiligen Füllstand im Silo steuern und überwachen, um Prozessunterbrechungen zu vermeiden. Kenntnisse über die Verteilung des gebrannten Kalksteins im Silo ermöglichen die Erkennung von Ablagerungen. Dies macht eine zeitnahe Planung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten möglich, um unerwartete Prozessunterbrechungen und daraus resultierende finanzielle und zeitliche Verluste zu vermeiden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überwachung von Silofüllständen mit berührungsloser Radartechnologie
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.