Während des Bierherstellungsprozesses werden Lagertanks benötigt, um Fertigprodukte zu lagern und sicherzustellen, dass die Produktqualität erhalten bleibt und der Geschmack nicht beeinträchtigt wird. Die Füllstandsmessung hilft bei der Überwachung des Produktfüllstands im Inneren des Tanks und ermöglicht so die Optimierung der Befüll- und Entleerungsprozesse sowie die zuverlässige Pumpensteuerung für die automatisierte Befüllung.