Bei der Herstellung von Anoden, Kathoden und Elektrolyten werden Inhaltsstoffe in genauen Mengen in Misch- und Reaktionstanks gemischt. Jede Abweichung von den benötigten Mengen, die auf Masseeinheiten basieren, führt zu einem nicht spezifikationsgemäßen Produkt. Mit direkter Masse- und Dichtemessung sind Coriolis-Messsysteme die ideale Lösung, um hohe Qualitätsstandards sicherzustellen und eine lange Lebensdauer der Lithium-Ionen-Batterien zu ermöglichen.