Die Sekundärzerkleinerung spielt im Bergbau eine wichtige Rolle, da in diesem Verfahren größere Erzpartikel in einem Teil des primär gebrochenen Aufgabematerials noch weiter zerkleinert werden. Der Einsatz eines Sekundärbrechers, wie z. B. eines Kegelbrechers, zerkleinert größere Gesteinsbrocken in handlichere Fragmente für das Mahlverfahren. Diese Stufe ist für Bergbauunternehmen unerlässlich, da sie die Optimierung der Produktionsprozesse ermöglicht und sicherstellt, dass das Endprodukt den spezifischen Anforderungen entspricht. In dieser kritischen Phase ist die Messinstrumentierung von entscheidender Bedeutung. Auf diese Weise können Bediener den Zerkleinerungsprozess überwachen und steuern. Die genaue Messung der Partikelgrößenverteilung und des Durchsatzes ermöglicht den Bedienern eine Feinabstimmung der Brechereinstellungen und eine Optimierung des Betriebs, um die gewünschten Produktspezifikationen zu erreichen und die Produktionseffizienz zu maximieren. Darüber hinaus helfen Messinstrumente bei der Fehlersuche in potenziellen Betriebs- und Wartungsproblemen und bei der Aufrechterhaltung der Leistungsstandards von Anlagen.
Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzwertschalter ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung und ist einfach zu installieren. Aufgrund der von Drittparteien durchgeführten Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen ist er für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse: Die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.