Wasserstoffmessung mit Ultraschall-Durchflussmessgeräten

Auswirkungen der Messung von Wasserstoffbeimischungen und reinem Wasserstoff

Genaue Durchflussmessung bei unterschiedlichen H2-Konzentrationen

Im Zuge der Entwicklung des Energiesektors hin zu einer nachhaltigeren Zukunft hat sich die Beimischung von Wasserstoff zu Erdgas in den bestehenden Netzen als tragfähige Strategie für die Energiewende erwiesen. Die spezifischen Eigenschaften von Wasserstoff, von der Dichte bis zu seiner Schallgeschwindigkeit, bringen neue Variablen und Herausforderungen mit sich, die man mit herkömmlichen Dosierungstechnologien nur schwer bewältigen kann. Ultraschall-Durchflussmessgeräte decken die Variabilität der Gaszusammensetzungen ab und sorgen für präzise Messungen über ein Spektrum von Wasserstoff-/Erdgasgemischen. Mit diesen Geräten werden in der Industrie nicht nur Durchflussraten gemessen. Sie gewährleisten die betriebliche Integrität ihrer Netze, erleichtern die nahtlose Integration von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen und ebnen den Weg für eine nachhaltigere Zukunft. Die Rosemount™ SeniorSonic 3414 und 3418 Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase ermöglichen die Beimischung von Wasserstoff in die bestehende Rohrleitung mit einem Anteil von bis zu 30 % bei gleichzeitiger Wahrung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit für den eichamtlichen Verkehr.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Genaue Durchflussmessung bei unterschiedlichen H2-Konzentrationen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.