Hochpräzise Sauerstoffmessung

Nachrüstung von Durchflussmessgeräten für die Abrechnung in der Sauerstoffproduktion
Chemischer Sauerstoff

Nachrüstung von Abrechnungsmessungen in einer Sauerstoffproduktionsanlage

„Beim Betrieb in einem Chemiekomplex müssen die verschiedenen Parteien mitunter Produkte und Betriebsmittel einander in Rechnung stellen. Wenn eine Sauerstoffanlage beteiligt ist und große Mengen umgeschlagen werden, sind Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der Messung unerlässlich.
Große und komplexe Sauerstoffanlagen umfassen zahlreiche Messpunkte wie Hochtemperatur-Sauerstoff- und Verteilleitungen mit Temperaturen von ca. 120 °C. Diese Punkte müssen überwacht werden. Die Installation eines herkömmlichen Messsystems würde eine Abschaltung der nachgeschalteten Werksanlagen erfordern. Aufgrund der hohen Kosten und langen Ausführungszeiten in Kombination mit dem kritischen Einfluss auf das gesamte Ökosystem ist dies keine Option.“

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Nachrüstung von Abrechnungsmessungen in einer Sauerstoffproduktionsanlage
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.