Die an Rohrleitungen befindlichen Pumpstationen, auch Kompressorstationen genannt, erleichtern dort den Transport von Erdgas von einem Ort zum anderen. Das Erdgas wird alle 40–100 Meilen wiederholt von Motoren oder Spezialturbinen unter Druck gesetzt. Brände in Erdgaskompressorstationen sind glücklicherweise selten. Die Folgen können jedoch schwerwiegend sein und zur Zerstörung oder umfassenden Beschädigung von Anlagen und zum Verlust einer gesamten Station und sogar zum Verlust von Leben führen. Eine Hauptursache für Brände in Kompressorstationen sind Ausfälle der Gasleitungssysteme. Gasleckdetektoren müssen in der Lage sein, eine Ansammlung brennbarer Gase zu erkennen, die mit einer Zündquelle in Kontakt kommen und einen Brand verursachen können, während Flammendetektoren Flammen schnell erkennen müssen, um einen sich ausbreitenden Brand zu verhindern. Rosemount™ Lösungen für die Gas- und Flammenerkennung sind hervorragend geeignet für die Überwachung und Erkennung von Gaslecks und Flammen in Pumpstationen.