Bei der Abwasseraufbereitung werden hochgiftige und brennbare Gase erzeugt. Schwefelwasserstoff tritt in unbehandeltem Abwasser und während der Schlammverarbeitung auf. Die Überwachung auf Schwefelwasserstoff ist von wesentlicher Bedeutung für Abwasserkanäle, Schlammentwässerungssysteme, anaerobe Faulbehälter und Nass-/Trockenbohrungen. Bei der Abwasserverarbeitung, insbesondere bei der Schlammzersetzung, entsteht auch leicht entflammbares Methangas. In anderen Aufbereitungsphasen werden weitere Gase, wie Ammoniak, Ozon und Chlor, verwendet. Aufgrund der Vielzahl von Gasen, die während der Abwasseraufbereitung verwendet und erzeugt werden, ist eine genaue Überwachung und Erkennung dieser Gase von entscheidender Bedeutung, um schädliche Exposition zu vermeiden und die Umwelt zu schützen. Gasdetektoren wie der fest installierte Rosemount™ 925FGD Gasdetektor sollten sich in jedem Bereich einer Abwasseraufbereitungsanlage befinden, um toxische und brennbare Gase schnell zu erkennen, bevor eine gefährliche Situation entsteht.