Gaserkennung bei der Energieerzeugung

Aufrechterhaltung sicherer Arbeitsbedingungen in Kraftwerken
Gaserkennung bei der Energieerzeugung

Zuverlässige Leckageerkennung für giftige und brennbare Gase

Die Anforderungen an die Detektion von Gasen für die Energieerzeugung variieren je nach Brennstoffquelle, z. B. Kohle, Öl, Erdgas oder Kernkraft. Generatoren verwenden häufig Wasserstoff als Kühlmittel, um die Turbinen vor Überhitzung zu schützen. Dieser kann aus den Kühlern, Trocknern oder Filtern austreten, was zu einem Brand- oder Explosionsrisiko führt. In Bleisäure-Batterieräumen wird der Wasserstoff von elektrochemischen Batterien als Nebenprodukt ihrer chemischen Reaktionen erzeugt. Ausgetretener Wasserstoff kann sich ansammeln, was eine Brandgefahr darstellen kann. Methan und Kohlenmonoxid entstehen bei der Verbrennung von Kohle und können sich in gefährlichen Konzentrationen ansammeln, so dass die Überwachung des Sauerstoffmangels von toxischen Gasen und Sauerstoff erforderlich ist. Zusätzliche toxische Gase können als Nebenprodukt anderer Prozesse erzeugt werden. Die Sicherung der Luftqualität mit Rosemount™ Gasüberwachungs- und Detektionsprodukten hilft, Gesundheitsrisiken für das Personal zu minimieren, indem toxische und brennbare Gase erkannt werden, bevor sie zu gefährlichen Bedingungen führen können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zuverlässige Leckageerkennung für giftige und brennbare Gase
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.