Um ein bedeutendes unterirdisches Wassergebiet an der australischen Küste zu erhalten und zu bewirtschaften, hat die örtliche Wasserbehörde einzigartige Mechanismen entwickelt, um Flusswasser direkt an die Bewässerungsanlagen zu liefern und das Grundwasser weiter zu verbessern und zu erhalten. An Pumpstationen wird Oberflächenwasser aus dem örtlichen Fluss gepumpt und an Landwirte geliefert. Um den Gesamtverbrauch in den Pumpstationen zu reduzieren, wurde eine der Anlagen aufgerüstet. Dabei wurden die Pumpen mit drehzahlgeregelten Antrieben (VSD) und Clamp-On-Durchflussmessern an den Steigleitungen ausgestattet. Die Betreiber prüften Methoden, um alte Rohre mit zuverlässigen und präzisen Messgeräten nachzurüsten. Die Durchflussmessung müsste auch bei den alten, zum größten Teil vergrabenen und somit nur teilweise zugänglichen Rohren möglich sein.
Der eingriffsfreie Ultraschalldurchflussmesser Flexim FLUXUS F532 WD ist die perfekte Wahl für die Durchflussüberwachung und Leckageerkennung im Trinkwassernetz. Messstellen lassen sich dank Clamp-on-Technologie ganz einfach und kostengünstig einrichten. Der FLUXUS F532 WD gehört zu den präzisesten und zuverlässigsten eingriffsfreien Ultraschalldurchflussmesssystemen. Er misst bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0.01 m/s und erfasst so auch kleinste Durchflüsse. Die Sensoren werden mit breiten Spannbändern aus Edelstahl am Rohr befestigt und in robusten Edelstahlgehäusen montiert. Die Sensoren sind gemäß IP68 Schutzart konstruiert und verfügen über verstärkte Kabel.
Der Flexim FLUXUS F401 ist die perfekte Wahl für Langzeitmessungen im Feld. Das leistungsstarke Durchflussmessgerät kann ohne Prozessunterbrechung binnen weniger Minuten installiert werden. Danach liefert er präzise, wiederholbare und driftfreie Messergebnisse. Da der FLUXUS F401 bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0.01 m/s zuverlässig misst, eignet er sich bestens für den Einsatz im Trinkwassernetz, wo häufig geringe Strömungsgeschwindigkeiten anzutreffen sind. Dank der starken Signalleistung und hervorragenden Störschallunterdrückung kann auch an sehr großen Rohren und bei schwierigen Rohrmaterialien wie altem rostigen Stahl, GFK oder Stahlbeton gemessen werden.