Erneuerbarer Diesel (grüner Diesel) ist ein Biokraftstoff, der chemisch dem aus Biomasse gewonnenen Erdölkraftstoff entspricht. Das Rosemount 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät kann für eine Messung des Recyclingöls verwendet werden sowie für das Aufbereitungsgas, das aus Recyclinggas, gemischt mit frischem, nachgespeistem Wasserstoff, besteht. Ein typisches Problem mit der Anwendung ist das Erreichen einer vollständigen Umstellung auf erneuerbaren Dieselkraftstoff. Der chemische Prozess im erneuerbaren Diesel kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dies erfordert, dass die Wasserstoffbilanz in der Raffinerie oft überprüft wird, was es zu einer äußerst kritischen Messung macht.
Darüber hinaus eliminieren Schmutzansammlungen die Möglichkeit einer Anwendung von Impulsleitungen, die verstopfen und häufige Wartungsarbeiten erfordern können. Die Kritikalität und die Sicherheitsbedenken innerhalb dieser Anwendung erfordern eine zuverlässige Lösung. Das Rosemount 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät erfüllt die Sicherheitsanforderungen, minimiert Leckagestellen mittels einer nicht verstopfenden Ausführung, die für erhöhte Zuverlässigkeit sorgt und eine redundante Durchflussmessung bietet.