Wasserstoff, eine der reichsten natürlichen Ressourcen der Welt, wird mehr und mehr zu einer effizienten und nachhaltigen Energiequelle. Schließlich benötigt er ein Drittel weniger Energie als Benzin. Zur Verwendung als Brennstoff wird Wasserstoffgas bei Drücken zwischen 350 und 700 bar komprimiert und dann über eine Zapfsäule, genauso wie Benzin oder Diesel, in einen Fahrzeugtank abgegeben. Neben der Wasserstoffabgabe besteht auch eine wachsende Nachfrage nach LKW-Lieferungen von Hochdruck-Wasserstoff, da Betankungsstationen nicht immer in der Nähe von Wasserstoffproduktionsanlagen liegen.
Aufgrund der hohen Drücke und/oder Minustemperaturen, die für die Lagerung von Wasserstoff erforderlich sind, können sowohl die Speicherung als auch die Abgabe schwierig sein. Die Micro Motion Coriolis-Durchflussmesssysteme für Hochdruckanwendungen wurden entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern und sowohl leichte als auch schwere Fahrzeuge betanken zu können. Diese minimieren gleichzeitig Gefahren und bieten branchenweit höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit.