Viele Ethylen-Anlagen sehen sich steigenden Rohstoffkosten gegenüber, wodurch die Ethylenproduktion geschmälert wird. Es kann sich Koksgrus ablagern, was zu verstopften Impulsleitungen und einer schlechten Leistung bei der Durchflussmessung führt. Ohne einen genauen Messpunkt kann es schwierig sein, das richtige Dampf-Kohlenwasserstoff-Verhältnis aufrechtzuerhalten, was zu wiederkehrenden Prozessstörungen und steigenden Wartungskosten führen kann. Um den SIL-3-Empfehlungen zu entsprechen, ist das Rosemount™ 8800 Dual-Vortex-Durchflussmessgerät voll verschweißt. Dadurch werden Ports und Spalten eliminiert, was die Zuverlässigkeit des Messpunkts erhöht.