Das Rosemount™ 9295 Durchflussmessgerät ist ein Differenzdruck-Durchflussmessgerät, das für kritische Messungen in der Chemie- und Kohlenwasserstoffindustrie entwickelt wurde. Durch seine kompakte Bauweise erfordert es keine Einlaufstrecke und bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit, was es zu einer einzigartigen Lösung für anspruchsvolle Messstellen macht.
Mit Betonung auf sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS) ist das Rosemount 9295 so konzipiert, dass es jederzeit problemlos als ein SIS-Messpunkt hinzugefügt werden kann. In Abhängigkeit von der Anwendung vereinfachen mehrere unabhängige Messumformer am gleichen Schieberabschnitt die Installation und eliminieren komplexe mechanische Konstruktionen. Alle Rosemount Differenzdruckmessumformer sind mit Zertifizierung für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen erhältlich.
Mit der einbaufertigen Lösung können Chemieanlagen die typischen Konstruktions- und Baukosten deutlich einsparen. Darüber hinaus hilft das Design bei der Lösung des Problems unnötiger Fehlauslösungen und spart Kosten, indem es Abschaltungen der Einheit verhindert.