In Raffinerien werden Alkylierungseinheiten hergestellt, die mit geradkettigen Alkanen gemischt werden, um die Oktanzahl von Benzin anzupassen. In Raffinerien kommt es mit derzeitigen Methoden zur Durchflussmessung zu Verstopfungen während Alkylierungsprozesse aufgrund kristalliner Ausfällungen. Die spalt- und dichtungsfreie Konstruktion des Rosemount Vortex-Durchflussmessgeräts macht es immun gegen Verstopfungen durch Ausfällungen. Durch die Eliminierung von Verstopfungen werden Abschaltungen, Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert bzw. beseitigt.