Der hohe Gehalt an abrasiven Feststoffen und die Verwendung von ätzenden Reagenzien machen die Lithium-Sole-Extraktion und -Eindampfung zu einem schwierigen und lauten Vorgang. Das Rosemount™ Magnetisch-induktive Durchflussmessgerät bietet eine Diagnosefunktion für hohes Prozessrauschen und ist mit einem berührungslosen Radar und einem Temperaturmessumformer gekoppelt. Diese Instrumente sind an ein Wireless HART® Netzwerk angeschlossen, das eine Lösung zur Optimierung der Messverfügbarkeit bietet und garantiert, dass die richtige Rohstoffmenge in die Anlage gelangt.
Rosemount 8732E magnetisch-induktive Durchflussmessumformer für die Feldmontage sorgen für erstklassige Leistungsmerkmale und ermöglichen hochgenaue und stabile Messungen selbst in sehr kritischen Anwendungen. Ein Doppelkammer-Messumformergehäuse sorgt für die Isolierung von der Außenumgebung und hält die Elektronik frei von Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen. Darüber hinaus bieten die erweiterten Diagnosemöglichkeiten und das intuitive lokale Bedienerinterface über das Display beispiellose Prozesseinblicke und Verwaltungsmöglichkeiten. Der Messumformer kann integriert oder extern montiert werden, um die Installation, Instandhaltung und Überprüfung zu erleichtern.