Flammen- und Gasdetektion in der Stahlherstellung

Aufrechterhaltung sicherer Arbeitsbedingungen mit zuverlässigen Produkten zur Flammen- und Gasdetektion
Flammen- und Gasdetektion in der Stahlherstellung

Gefährliche Gase und Flammen erkennen, bevor sie gefährdende Bedingungen schaffen

Da das Brandrisiko in der Stahlindustrie sehr hoch ist, sind Produkte zur Flammen- und Gasdetektion von entscheidender Bedeutung für die Wahrung sicherer Arbeitsbedingungen. Produktionsmaschinen in Stahlwerken sind besonders brandgefährdet. Sie enthalten neben heißen Komponenten und elektrischen Zündquellen auch Öl und andere entflammbare Flüssigkeiten und Ablagerungen. Rosemount™ 975 Flammendetektoren können Flammen schnell und genau erkennen, selbst auf große Entfernungen.

Darüber hinaus entsteht bei einigen der in den Brennöfen eines Stahlwerks durchgeführten Prozesse Schwefelwasserstoffgas als Nebenprodukt. In Kombination mit anderen Schwebeteilchen aus der Schmelz- und Stahlerzeugung kann diese Kombination für das Personal des Werks eine fatale Situation schaffen. Gasüberwachungsgeräte wie der Rosemount 936 Open-Path-Detektor für giftige Gase können das Vorhandensein von Schwefelwasserstoffgas erkennen, bevor es gefährliche Werte erreicht.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Gefährliche Gase und Flammen erkennen, bevor sie gefährdende Bedingungen schaffen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.