Das Rosemount 3051SFA Annubar-Durchflussmessgerät wurde mit integrierten Durchflussberechnungen für vollkompensierte Massendurchflussmessungen entwickelt und erfüllt die nationalen Standards für Dampfbrennwertmessungen. Das Instrument vereint die Messung von Differenzdruck, statischem Druck und Prozesstemperatur in einem einzigen Messsystem und berechnet gleichzeitig dynamisch den Massendurchfluss 22 Mal pro Sekunde innerhalb des Messumformers.
Darüber hinaus benötigt der Rosemount 3051SFA keine Impulsleitungen, was die Installation vereinfacht und potenziellen Leckstellen vorbeugt. Die Rosemount Annubar Durchflussmessgeräte ermöglichen die Messung von mehreren Variablen und verfügen über ein integriertes Schutzrohr für Temperaturmessungen. Mithilfe des patentierten T-förmigen Sensors können Messungen mit nur einem Prozessanschluss vorgenommen werden. Da dieser Sensor nur wenig Platz in der Rohrleitung benötigt, können der permanente Druckverlust reduziert und höhere Energieeinsparungen erzielt werden.