Differenzdruck-Füllstandsmessung (DP) für Flüssigwasserstoffspeichertanks

Zuverlässige und hochgenaue Messung durch Verhinderung von Wasserstoffpermeation
Differenzdruck-Füllstandsmessung (DP) für Flüssigwasserstoffspeichertanks

Vergoldete Druckmittlermembranen für den Wasserstoffprozess

Druckmittlersysteme bieten Schutz für Druckmessumformer, aber einige Prozessflüssigkeiten und aggressive Chemikalien können die Integrität des Geräts beeinträchtigen, was zu einem Ausfall oder sogar zum vollständigen Austausch des Geräts führen kann. Wasserstoff ist ein Molekül, das Metall durch Diffusion in die Oberfläche durchdringen kann. Bei einer dünnen Metallmembran eines Druckmessumformers kann dies zu einem Verlust der Verformbarkeit und Zugfestigkeit führen oder Wasserstoffblasen in die interne Füllflüssigkeit einbringen. Das Aufbringen einer dünnen Goldschicht auf ein unedles Metall bietet Schutz gegen das Eindringen von Wasserstoff, verlängert die Lebensdauer der Messgeräte und schützt Ihre Investition.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vergoldete Druckmittlermembranen für den Wasserstoffprozess
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.