Brennschlüsse können verschiedene Ursachen haben: Beschädigung der Brennstoffspitzen, Verstopfung der Luft- oder Brennstoffzufuhr, defekte Stellventile oder -systeme. Wenn es zu einem Brennschluss kommt, kann dies zu unsicheren, gefährlichen Umgebungen, ungeplanten Anlagenabschaltungen und einer Verringerung des Durchsatzes führen. Um einen sicheren Betrieb von befeuerten Erhitzern zu ermöglichen, ist es wichtig, eine stabile Verbrennung aufrechtzuerhalten.
Der Rosemount 3051S mit Advanced Diagnostics ist für die Hochfrequenz-Prozessüberwachung geeignet. Durch die hohe Druckmessfrequenz von 22/s kann diese Process Intelligence-Diagnose Regelungssysteme auf abnormale Prozessbedingungen aufmerksam machen. Flammeninstabilität ist ein solcher Zustand, der mit dieser Diagnosefunktion erkannt werden kann. Werden die Ursachen von Flammeninstabilitäten früh genug erkannt, können sie behoben werden, bevor es zu einem Brennschluss kommt.
Mit dem Rosemount 333 HART Tri-Loop Signalkonverter erhalten Sie problemlos bis zu drei zusätzliche Analogausgänge. Dieser Signalkonverter wandelt ein multivariables digitales HART-Signal ohne zusätzliche Messumformer und Verkabelung in drei unabhängige analoge 4−20 mA-Prozessvariablen um. Dieses Produkt ist als Hoch- und Niedrigalarmgerät erhältlich und bietet zudem Varianten mit DIN-Schienenmontage sowie galvanisch getrennten Analogausgangskanälen, die flexible Konfigurationen ermöglichen.