Eichpflichtiger Verkehr oder fiskalische Messung findet statt, wenn Flüssigkeiten oder Gase zwischen Parteien ausgetauscht werden. Die Bezahlung und Besteuerung erfolgen in der Regel in Abhängigkeit von der Menge des übertragenen Fluids oder Gases. Hierbei ist die Messgenauigkeit äußerst wichtig. Bei der Messung des eichpflichtigen Verkehrs von Erdgas ist es üblich, dass beide Parteien eigene Messgeräte verwenden, um sicherzustellen, dass sie eine korrekte Abrechnung des gekauften/verkauften Gases erhalten. Das Rosemount™ 3416 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gas2 mit 4+2.Doppelkonfiguration und das Rosemount™ 3417 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase mit 4+4-Doppelkonfiguration befreit die Kunden von etwaigen Besorgnissen, indem ein 4-Wege-Messgerät und ein zusätzliches 2/4-Wege-Messgerät kombiniert werden. So können die Kunden ihre Kosten senken, denn sie müssen weniger Geräte kaufen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass alle beteiligten Parteien eine Füllstandsmessung für den eichpflichtigen Verkehr erhalten.